BSW003L
Güvenlik sviç konumu olan döner kam sviçleri
Ürün Kodu:
BSW 813-493-X64-12L3
- Çalışma prensibi
- Döner kam sviç
- Parça
- Mekanik döner kam sviç
- Versiyon
- EN 60204-1 emniyet standardı
- Boyut
- 305 x 140 x 187 mm
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama elemanı
- 1-12. Anahtarlama pozisyonu: BSE 61
- Kontak malzemeleri
- 1-12. Anahtarlama pozisyonu: Gümüş
- Kablo giriş sayısı
- 5 dişli çıkış M25
- Kam halkaları
- 1-12. Anahtarlama pozisyonu: 180°
- Sürücü tipi
- sağ
- Maksimum hız
- 200 1/min
- Hız monitörü
- Yok
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-12. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
- Sürekli akım
- 1-12. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
- Ortam sıcaklığı
- -5...80 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
BG
UKCA
CCC
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105