BTL182W
Profil tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri
Ürün Kodu:
BTL6-G311-M0325-A1-S115
durdurulan
Alternatif ürün
BTL43Z7
BTL C1 - Profil PA - Analog
- Stil
- Profil serisi
- Montaj
- Montaj bağlamaları
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Mıknatıslar, maksimum adet
- 1
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1, 8-kutup
- Analog çıkış
- Analog, voltaj -10…10 V Analog, voltaj 10…-10 V
- Ölçüm aralığı
- 325 mm
- Maksimum örnekleme frekansı
- 2000 Hz
- Çözünürlük
- ≤ 20 µm
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±200 µm
- Tekrarlama hassasiyeti
- ≤ ± 0.2 mV
- Çalışma voltajı Ub
- 20...28 VDC
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100