BTL346H
Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
Ürün Kodu:
BTL7-E504-M1400-TB2-NEX-S32
- Stil
- Manyetik çubuk serisi
- Montaj
- Dişli flanş M18x1.5
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Mıknatıslar, maksimum adet
- 1
- Bağlantı
- Konnektör, M16x0.75, 8-kutup
- Bağlantı 1
- M16x0.75, 8-pin
- Bağlantı 2
- M16x0.75, 8-pin
- Analog çıkış
- 2x Analog, akım 4…20 mA
- Ölçüm aralığı
- 1400 mm
- Maksimum örnekleme frekansı
- 250 Hz
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±0.04 %FS
- Tekrarlama hassasiyeti
- ± 5 µm
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -40...60 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
IECEx
WEEE - Ex kategorisi
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100