BTL34L4
Profil tasarımlı manyetostriktif lineer konum sensörleri
Ürün Kodu:
BTL6-U101-M1960-PF-SA426-S4
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BTL47A5
BTL C1 - Profil PF - IO-Link
- Stil
- Profil serisi
- Montaj
- Montaj bağlamaları
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Mıknatıslar, maksimum adet
- 2
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1, 4-kutup
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Ölçüm aralığı
- 1960 mm
- Maksimum örnekleme frekansı
- 500 Hz
- Çözünürlük
- ≤ 5 µm
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±0.04 %FS
- Tekrarlama hassasiyeti
- ≤ 30 µm
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100