- Seri
- D
- Boyut
- 12 x 150 x 159 mm
- Arayüz
- NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
- Çalışma prensibi
- Açı sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 2.5 mm Işık çıkışı
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Çinko, Döküm, boyalı
- Algılama yüzey malzemesi
- Cam
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Marka
- Global
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528