BIP000R

S-BIP E

Ürün Kodu:

BIP ED2-B133-03-S75

Yükleniyor...
Boyut
149.5 x 21 x 22 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PBT
Ölçüm aralığı
0...133 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V Analog, akım 4...20 mA
Çıkış özelliği
Ayarlanabilir
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±80 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±400 µm
Çalışma voltajı Ub
16...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cURus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Mekanik aksesuarlar

Sabit durdurmalı kelepçe braketi

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.3
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.