BAW000P

S-BAW M

Ürün Kodu:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

Yükleniyor...
Boyut
Ø 8 x 51.5 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
0.5...1.5 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
Çıkış özelliği
yaklaşmadaki düşüş
Limit frekansı –3 dB
1000 Hz
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±8 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±30 µm
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-10...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.3
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.