- Boyut
- Ø 12 x 30 mm
- Stil
- M12x1
- Montaj
- yarı gömülü
- Aralık
- 1...5 mm
- Analog çıkış
-
Analog, voltaj 0...10 V
Analog, temperature - Çıkış özelliği
- yaklaşmadaki düşüş
- Limit frekansı –3 dB
- 1000 Hz
- BWN başına tekrarlama hassasiyeti
- ±10 µm
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±160 µm
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, nikel kaplamalı
- Algılama yüzey malzemesi
- PA 12
- Bağlantı
- Kablo, 1.00 m, PUR
- Çalışma voltajı Ub
- 15...30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- 0...60 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926