- Boyut
- Ø 18 x 65 mm
- Stil
- M18x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 1...5 mm
- Analog çıkış
- Analog, voltaj 0...10 V
- Çıkış özelliği
- yaklaşmadaki düşüş
- Limit frekansı –3 dB
- 500 Hz
- BWN başına tekrarlama hassasiyeti
- ±8 µm
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±120 µm
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, nikel kaplamalı
- Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 15...30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -10...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926