BES00JR

S-BES G S

Ürün Kodu:

BES 516-3008-E4-C-PU-05

Yükleniyor...
Boyut
Ø 4 x 27 mm
Stil
D4.0
Montaj
flush
Aralık
0.8 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
5000 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Sabit durdurmalı kelepçe braketi

Evrensel braketler

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Fotoelektrik sensörler için montaj braketi
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.