BMF00P3

S-BMF 423

Ürün Kodu:

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3

Yükleniyor...
Slot tipi
C kanal
Boyut
24 x 2.9 x 24 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PUR, 0.3 m
Uygulama
Cisim algılama
Montaj
Vida M2
Dış gövde malzemesi
PA 12
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
500 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
cULus
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Manyetik alan sensörleri için montaj braketleri

Tek uçlu kablo setleri

Ayar yardım / ekipmanı

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.