- Slot tipi
- C kanal
- Boyut
- 3.6 x 2.9 x 24 mm
- Çalışma prensibi
- Manyetik alan sensörü
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Kablo
- PUR, 0.3 m
- Uygulama
- Cisim algılama
- Montaj
- Vida M2
- Dış gövde malzemesi
- PA 12
- Anahtarlama çıkışı
- NPN normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 500 Hz
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916