BES03ZJ

S-BES M M

Ürün Kodu:

BES M04EC-NSC10B-EP02

Yükleniyor...
Boyut
Ø 4 x 22 mm
Stil
M4x0.5
Montaj
flush
Aralık
1 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
3500 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.