BES00HK

S-BES M M

Ürün Kodu:

BES 516-3006-E4-C-PU-05

Yükleniyor...
Boyut
Ø 5 x 27 mm
Stil
M5x0.5
Montaj
flush
Aralık
0.8 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
5000 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, PUR
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
Somun

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Elektrikli aksesuarlar
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.