100,21 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Talep üzerine teslim süresi (genellikle: 3-4 hafta)
- Boyut
- Ø 5 x 27 mm
- Stil
- M5x0.5
- Montaj
- flush
- Aralık
- 0.8 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP Normalde kapalı (NC)
- Anahtarlama frekansı
- 3000 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik
- Algılama yüzey malzemesi
- Seramik
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- Maksimum nominal basınç
- 100 bar
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926