89,63 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Talep üzerine teslim süresi (genellikle: 3-4 hafta)
- Boyut
- Ø 8 x 30 mm
- Stil
- M8x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 2 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 1500 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik
- Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.80 m, PUR
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP68
- Onay/Uyumluluk
-
cULus
CE
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926