BES034Y

S-BES M S

Ürün Kodu:

BES 516-324-SA44-C-S49-00,3

Yükleniyor...
Boyut
Ø 8 x 20 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
4000 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
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
Somun

Universal montaj sistemi

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

Elektrikli aksesuarlar
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.