BES02ZT

S-BES M EX

Ürün Kodu:

BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX

Yükleniyor...
Boyut
Ø 8 x 30 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
1 mm
Arayüz
NAMUR
Anahtarlama frekansı
2000 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Çalışma voltajı Ub
7.7...9 VDC
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
Ex kategorisi
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Evrensel braketler

Sinyal amplifikatörü
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.