BES05Z7

S-BES SP

Ürün Kodu:

BES 516-200-S8/1.250"-S21

Yükleniyor...
Önerilen Aksesuarlar
Boyut
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Stil
Ø 12.7 mm
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
Normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
20 Hz
Dış gövde malzemesi
Çinko
Alüminyum
Algılama yüzey malzemesi
Duroplast
Bağlantı
Konnektör, 1/2"-20 UNF2A-erkek, 3-pin
Çalışma voltajı Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Maksimum nominal basınç
206 bar
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Adaptör
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.