BES01C5
Endüktif yakınlık anahtarları
Ürün Kodu:
BES 516-325-BO-C-PU-05
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
durdurulan
- Boyut
- Ø 12 x 60 mm
- Stil
- M12x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 2 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 3000 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik
- Algılama yüzey malzemesi
- PA 12
- Bağlantı
- Kablo, 5.00 m, PUR
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP68
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
EAC
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926