163,78 EUR
Liste fiyatı
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Fiyat hesaplaması bu nedenle liste fiyatlarını ifade eder. Siparişinizi alıyoruz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir. Bu nedenle ödeme şu anda yalnızca fatura ile mümkündür.
kullanılabilirlik
Yükleniyor...
Talep üzerine teslim süresi (genellikle: 3-4 hafta)
- Boyut
- Ø 12 x 45 mm
- Stil
- M12x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 0.5...2 mm
- Analog çıkış
- Analog, voltaj 0...10 V
- Çıkış özelliği
- yaklaşmadaki düşüş
- Limit frekansı –3 dB
- 1000 Hz
- BWN başına tekrarlama hassasiyeti
- ±7 µm
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±35 µm
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
- Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 15...30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -40...80 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926