BOS0292

S-BOS R81K R

Ürün Kodu:

BOS R81K-PA-PR10-02

Yükleniyor...
Seri
R81K
Boyut
15 x 48.9 x 31 mm
Arayüz
PNP Normalde açık (NO)
Normalde kapalı (NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Retro reflektif sensör
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
180 x 180 mm 3 m'de
Aralık
0...3 m
Bağlantı
Kablo, 2 m, PVC
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
Dağıtım kapsamı
Montaj braketi
Reflektör
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Reflektörler

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.