BES05ZY

S-BES M MF

Ürün Kodu:

BES M08MI-PSC15A-S49G

Yükleniyor...
Boyut
Ø 8 x 60 mm
Stil
M8x1
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
900 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
cULus
Ek özellikler
Faktör 1
Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m)
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.