BES0601

S-BES M S

Ürün Kodu:

BES M18EH1-L01C12F-S04G-L04

Yükleniyor...
Önerilen Aksesuarlar
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Boyut
Ø 18 x 66 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
1...12 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN/push-pull NO/NC;Push-pull NO/NC
Anahtarlama frekansı
700 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP68, IP69K/IP68//IP69K
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
Ecolab
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.