BES0046

Endüktif yakınlık anahtarları

Ürün Kodu:

BES M12MG-GSC30B-BV03

Yükleniyor...
Boyut
Ø 12 x 43 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
3 mm
Anahtarlama çıkışı
Polarize edilmiş normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
1300 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PA 12
Bağlantı
Kablo, 3.00 m, PVC
Çalışma voltajı Ub
10th..36 VDC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.