BES0434

S-BES M H

Ürün Kodu:

BES M12EI-POC40B-S04G-L01

Yükleniyor...
Special characteristics
Washdown
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
1000 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
LCP
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
Ecolab
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.