BES02WH

Mevcut

S-BES M P

Ürün Kodu:

BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11

Yükleniyor...
Boyut
Ø 12 x 60 mm
Stil
M12x1
Montaj
yarı gömülü
Aralık
6 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
400 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
Paslanmaz çelik
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Maksimum nominal basınç
80 bar
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.