BES02JM

S-BES M MF

Ürün Kodu:

BES 516-356-S4-CW

Yükleniyor...
Boyut
Ø 12 x 61 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
1000 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Kapaklar

Evrensel braketler

Sabit stoplu kelepçe braketi
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.