uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BES04RH
BES M18MP-PAH50B-S04G
- Boyut
- Ø 18 x 83 mm
- Stil
- M18x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 5 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Anahtarlama frekansı
- 500 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, nikel kaplamalı
- Algılama yüzey malzemesi
- PA 12
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP68
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926