BES016W

Durduruldu

Endüktif yakınlık anahtarları

Ürün Kodu:

BES 516-123-G-S4-H

Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişim isteği

uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.

Alternatif ürün

BES04RM

BES M18MN-PAH16F-S04G

Boyut
Ø 18 x 83 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
16 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Anahtarlama frekansı
80 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PA 12
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..55 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
WEEE
Teknik döküman

Evrensel braketler

Somun

Universal montaj sistemi

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

Elektrikli aksesuarlar
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.