BES04AP
Endüktif yakınlık anahtarları
Ürün Kodu:
BES M18MI1-PSC80B-BP05
durdurulan
- Boyut
- Ø 18 x 76.5 mm
- Stil
- M18x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 8 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 1000 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
- Algılama yüzey malzemesi
- PBT/PA 12
- Bağlantı
- Kablo, 5.00 m, PUR
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67, algılama yüzeyinde
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926