BES0290
Endüktif yakınlık anahtarları
Ürün Kodu:
BES 516-212-E5-E-S27
Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim isteği
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BES05ZN
BES M18MF2-UST50B-S21G
- Boyut
- Ø 18 x 70.5 mm
- Stil
- M18x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 5 mm
- Anahtarlama çıkışı
- Normalde kapalı (NC)
- Anahtarlama frekansı
- 400 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, nikel kaplamalı
- Algılama yüzey malzemesi
- PA 12
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek
- Çalışma voltajı Ub
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926