BES02ZW

S-BES M EX

Ürün Kodu:

BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX

Yükleniyor...
Boyut
Ø 18 x 46 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
8 mm
Arayüz
NAMUR
Anahtarlama frekansı
400 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
7.7...9 VDC
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
Ex kategorisi
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Evrensel braketler

Tek uçlu kablo setleri

Çift uçlu kablo setleri

Sinyal amplifikatörü
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.