BES043U

S-BES M HT

Ürün Kodu:

BES 515-360-SA13-D-TF-02

Yükleniyor...
Boyut
Ø 18 x 103 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
8 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
200 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Algılama yüzey malzemesi
PEEK
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PTFE
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...160 °C
IP derecesi
IP68
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.