BES02NK

S-BES M P

Ürün Kodu:

BES M18EI-PSC72B-S04G-S01

Yükleniyor...
Boyut
Ø 18 x 65 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
7.2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
350 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
Paslanmaz çelik
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Maksimum nominal basınç
40 bar
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Sabit stoplu kelepçe braketi
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.