BES02Z9

S-BES M FM

Ürün Kodu:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

Yükleniyor...
Boyut
Ø 18 x 65 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
15 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
Paslanmaz çelik
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Ek özellikler
Demir içeren seçili
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.