- Boyut
- Ø 30 x 83 mm
- Stil
- M30x1.5
- Montaj
- gömülü olmayan
- Aralık
- 30 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP Normalde kapalı (NC)
- Anahtarlama frekansı
- 300 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
- Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926