BES02H7

S-BES M HT

Ürün Kodu:

BES 516-114-SA1-05

Yükleniyor...
Boyut
Ø 30 x 91.5 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
10 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Anahtarlama frekansı
300 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Kablo, 5.00 m, Silikon
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...120 °C
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.