- Boyut
- Ø 30 x 91 mm
- Stil
- M30x1.5
- Montaj
- gömülü olmayan
- Aralık
- 15 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
- Anahtarlama frekansı
- 100 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, nikel kaplamalı
- Algılama yüzey malzemesi
- PA 12
- Bağlantı
- Kablo, 5.00 m, Silikon
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...120 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926