BES0454

S-BES M MF

Ürün Kodu:

BES M30MI-PSC15A-S04G-W12

Yükleniyor...
Boyut
Ø 30 x 65 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
750 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, PTFE kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PPS
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Ek özellikler
Faktör 1
Kaynak dayanımı
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Çift uçlu kablo setleri

Kapaklar

Evrensel braketler

Sabit stoplu kelepçe braketi
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.