BES017N

S-BES Q M

Ürün Kodu:

BES 516-300-S166-00,3-S4

Yükleniyor...
Boyut
40 x 8 x 8 mm
Stil
8x8
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
5000 Hz
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Fotoelektrik sensörler için montaj braketi
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.