BHS004M
Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler
Ürün Kodu:
BES 516-300-S321-NEX-S4-D
176,20 EUR
Liste fiyatı
İletişim isteği
- Boyut
- Ø 12 x 78 mm
- Stil
- M12x1
- Montaj
- flush
- Aralık
- 1.5 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 1000 Hz
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik
- Algılama yüzey malzemesi
- EP
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...80 °C
- Maksimum nominal basınç
- 350 bar
- Ex kategorisi
- ATEX: 3G (EPL Gc)
- IP derecesi
- IP68
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
ATEX
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926