BES01U2

S-BES Q M

Ürün Kodu:

BES Q08ZC-PSC20B-S49G

Yükleniyor...
Boyut
59 x 8 x 8 mm
Stil
8x8
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
3000 Hz
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Fotoelektrik sensörler için montaj braketi
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.