BES01YE

Mevcut

S-BES R S

Ürün Kodu:

BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49

Yükleniyor...
Boyut
16 x 8 x 4.7 mm
Stil
16x8x4.7
Montaj
flush
Aralık
1.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
2500 Hz
Dış gövde malzemesi
PA 6, GF30
Algılama yüzey malzemesi
PA 6, GF30
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.