BES048N

S-BES R MF

Ürün Kodu:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13

Yükleniyor...
Boyut
32 x 20 x 8 mm
Stil
32x20x8
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, kısmi kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
seramik kaplamalı
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, TPU
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.