BES02ZZ

S-BES Q40 EX

Ürün Kodu:

BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX

Yükleniyor...
Boyut
40 x 40 x 66 mm
Stil
40x40
Montaj
flush
Aralık
20 mm
Arayüz
NAMUR
Anahtarlama frekansı
200 Hz
Dış gövde malzemesi
PPE
PPS
Algılama yüzey malzemesi
PPE
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Çalışma voltajı Ub
7.7...9 VDC
Ortam sıcaklığı
-20...70 °C
Ex kategorisi
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Temel aksesuarlar

Evrensel braketler

Sinyal amplifikatörü
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.