BES021A

S-BES Q40 MF

Ürün Kodu:

BES Q40KFU-PAC25E-S04G

Yükleniyor...
Boyut
40 x 40 x 62 mm
Stil
40x40
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
25 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Anahtarlama frekansı
250 Hz
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
Ek özellikler
Faktör 1
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.