BES03JA

S-BES RI

Ürün Kodu:

BES IKVS-010.23-G-S4

Yükleniyor...
Boyut
60 x 35 x 20 mm
Stil
Blok stili
Geçiş
10.1 mm
Minimum hedef boyutu
D küresi = 2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
16 Hz
Dış gövde malzemesi
Plastik
Algılama yüzey malzemesi
Plastik
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP65
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.