BES0428

S-BES T

Ürün Kodu:

BES Z06K-PSC16F-S49G

Yükleniyor...
Boyut
78.5 x 17 x 11.9 mm
Stil
Blok stili
Minimum hedef boyutu
M3x5 vida
Aralık
16 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
10 Hz
Dış gövde malzemesi
PA 6.6
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.