BCS001J

S-BCS D H

Ürün Kodu:

BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002

Yükleniyor...
Boyut
Ø 30 x 4 mm
Seri
D30
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR
Arayüz
Özel arayüz
Aralık
1...15 mm
Hassasiyet
taban ünitesinde ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Ortam sıcaklığı
-30...80 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP66
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Temel aksesuarlar

Amplifikatörler

Çift uçlu kablo setleri

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.